»TÜV-certifierade sänghjul för sjukvården
TENTE har alltid lagt stor tonvikt vid funktion och säkerhet när det gäller produkterna.
På grund av detta, är hjul av denna typ föremål för speciellt noggranna tester. Prestanda hos TENTEs sjukhussänghjul överträffar till och med kraven som specificeras i European standard DIN EN 12531. Tidigare, när det gällde sjukhussängar och medicinsk utrustning, kunde bara kompletta objekt (sjukhussängar), testas i enlighet med speciella testformulär och bli TÛV-godkända.
För att tillgodose de ständigt ökande kraven även på sänghjul , när det gäller funktion, laster, miljöaspekter och speciellt beträffande säkerhet, tillhandahåller nu TENTE TÛV-godkända, centrallåsta, sjukhussänghjul i 2044/46-serierna, kallade ”INTEGRAL”.
INTEGRAL-hjulen garanterar genomgående pålitlig lättrörlighet och patientsäkerhet.
TENTEs ”INTEGRAL”-serie innehåller följande hjul:
2044 med centralt manövrerad totalbroms eller riktspärr
2046 med centralt manövrerad totalbroms
Hjulen finns tillgängliga i 125, 150 och 200 millimeters diameter.
Alla modeller följer dom krav som ställts upp av TÛV-süd.