»Nytt designhjul LEVINA
Från en god ide till en annan: TENTE har nu släppt nästa genaration av design hjul. Resultatet är en perfekt balans mellan ideal design och teknologi.
Detta nya design hjul är tillverkat av syntestiskt material av högsta kvalitet och är därför mycket tåligt mot de flesta tillgängliga rengöringsmedel på marknaden idag.
Det finns en mängd sätt att fästa hjulen: skruvplatta, metalltapp, M10 eller M12 gängade skruv genom c-hålet som genom sitt nya koncept tillåter bulten att bli monterad i efterhand.
Internationella patent är sökta för
detta hjul.
Länkhållaren och hjul är tillverkade av syntestiskt material av högsta kvalitet, med integrerade trådskydd.
Standard kulör: dilver-grå (RAL 7001)
Hjul:
PJP
Hjul nav: Polypropylen
Hjul bana: TENTEprene
(termoplastisk gummi),
med integrerade trådskydd,
precisions kullager i navet.
UAP
Hjul nav: Polyamid
Hjul bana: Polyuretan, med integrerade trådskydd, precisions kullager i navet.
Tvättbara versioner är försedda med tätade kullager-tillval finns även som ESD skyddad version.
Hjuldiameter: 125 mm
En version med riktnings spärrs funktion samt en fast bygel liksom hjuldiameter 100 mm kommer att komplettera den nya hjulfamiljen vid ett senare skede.